Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FGA 78 SI-55 N019 CF

Onderdeelnr.: 10.01.06.06066

Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken

Industriesegmenten: Hout

Size78
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d 11,8  mm
d2 54  mm
D1 83  mm
Dk 24,7  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
H 48,4  mm
H2 19,7  mm
H3 31,4  mm
Z (Stroke) 17  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Pull-off force 160  N
Volume 68,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 37,5  mm
Size 78
Nipple family N 019
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 61  g
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen