Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FGA 78 SI-55 N019 CF

Parça no.: 10.01.06.06066

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Endüstriler: Ahşap

Boyut78
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Körük Sayısı1.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 11,8  mm
d2 54  mm
D1 83  mm
Dk 24,7  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
H 48,4  mm
H2 19,7  mm
H3 31,4  mm
Z (İnme) 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 137,4  N
Çekme kuvveti 160  N
Cilt 68,8  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 37,5  mm
Boyut 78
Meme ucu ailesi N 019
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 61  g
Ürün ailesi FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git