FGA 78 SI-55 N019 CF
N° de artículo: 10.01.06.06066
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Industrias: Madera
| Tamaño | 78 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 11,8 mm |
| d2 | 54 mm |
| D1 | 83 mm |
| Dk | 24,7 mm |
| Dmax(S) | 84,5 mm |
| Ds | 66,2 mm |
| H | 48,4 mm |
| H2 | 19,7 mm |
| H3 | 31,4 mm |
| Z (Recorrido) | 17 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 137,4 N |
| Fuerza de arranque | 160 N |
| Volumen | 68,8 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 37,5 mm |
| Tamaño | 78 |
| Familia de boquillas | N 019 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 61 g |
| Familia de productos | FGA |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".