Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FGA 78 SI-55 N019 CF

Číslo dílu.: 10.01.06.06066

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Odvětví: Wood

Size78
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d 11,8  mm
d2 54  mm
D1 83  mm
Dk 24,7  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
H 48,4  mm
H2 19,7  mm
H3 31,4  mm
Z (Stroke) 17  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 137,4  N
Pull-off force 160  N
Volume 68,8  cm³
Workpiece radius min. (convex) 37,5  mm
Size 78
Nipple family N 019
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 61  g
Product family FGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku