Schmalz

Sipariş Bilgileri

Sızdırmazlık halkalı körüklü vantuz, çeşitli çaplarda mevcuttur, sızdırmazlık halkası yapıştırılmış olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

FSGA 78 SI-55 G1/4-AG CF

Parça no.: 10.01.06.06358

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Endüstriler: Ahşap

Boyut78
Vantuz malzemesiSilikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4"-M
Körük Sayısı1.5
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 54  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
G1 G1/4"-M
H 54,4  mm
LG1 11  mm
SW1 21  mm
Z (İnme) 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 137,4  N
Çekme kuvveti 160  N
Cilt 68,8  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 37,5  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 78
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 75,6  g
Ürün ailesi FSGA
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git