- NOUVEAU
SUF 25 HT1-ESD-60 SC040
Réf. article: 10.01.01.16200
Ventouse plate (ronde) p la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses
Secteurs : Électronique
| Taille | 25 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d1 | 10,5 mm |
| d | 7 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Dmax(S) | 28,2 mm |
| Ds | 25 mm |
| H | 11,2 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (Allongement) | 2,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 23 N |
| Force de rupture | 23 N |
| Volume | 0,9 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 25 mm |
| Taille | 25 |
| Famille d'insert d'interface | SC040 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Poids propre | 2,5 g |
| Famille de produits | SUF |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".