- YENI
SUF 25 HT1-ESD-60 SC040
Parça no.: 10.01.01.16200
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 10,5 mm |
| d | 7 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Dmax(S) | 28,2 mm |
| Ds | 25 mm |
| H | 11,2 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (İnme) | 2,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 23 N |
| Çekme kuvveti | 23 N |
| Cilt | 0,9 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Boyut | 25 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC040 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 2,5 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.