- NUOVO
SUF 25 HT1-ESD-60 SC040
Numero articolo: 10.01.01.16200
Aspiratore piatto (rond) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Industrie: Elettronica
| Misura | 25 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d1 | 10,5 mm |
| d | 7 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Dmax(S) | 28,2 mm |
| Ds | 25 mm |
| H | 11,2 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (freccia elastica) | 2,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 23 N |
| Forza di strappo | 23 N |
| Volume | 0,9 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 25 mm |
| Misura | 25 |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | SC040 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 2,5 g |
| Famiglia di prodotti | SUF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".