- NIEUW
SUF 25 HT1-ESD-60 SC040
Onderdeelnr.: 10.01.01.16200
Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes
Industriesegmenten: Elektronica
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 10,5 mm |
| d | 7 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Dmax(S) | 28,2 mm |
| Ds | 25 mm |
| H | 11,2 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (Stroke) | 2,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 23 N |
| Pull-off force | 23 N |
| Volume | 0,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Size | 25 |
| Interface nipple family | SC040 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 2,5 g |
| Product family | SUF |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".