- NOUVEAU
PFG 10 HT1-ESD-60 N060 SO
Réf. article: 10.01.01.16208
Ventouse plate pour une mani- pulation en douceur des écrans et des pièces fines
Secteurs : Électronique
| Taille | 10 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 2,8 mm |
| d1 | 4,7 mm |
| Dk | 8 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10,2 mm |
| H | 6,5 mm |
| H2 | 2,1 mm |
| H3 | 3,5 mm |
| Z (Allongement) | 0,3 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 4 N |
| Volume | 0,02 cm³ |
| Taille | 10 |
| Famille d'insert | N060 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Poids propre | 0,3 g |
| Famille de produits | PFG-SO |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".