- 새로운
PFG 10 HT1-ESD-60 N060 SO
부품 번호.: 10.01.01.16208
Flat suction cup for gentle handling of displays and thin workpieces
산업: 전자
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 2.8 mm |
| d1 | 4.7 mm |
| Dk | 8 mm |
| Dmax(S) | 11.5 mm |
| Ds | 10.2 mm |
| H | 6.5 mm |
| H2 | 2.1 mm |
| H3 | 3.5 mm |
| Z (Stroke) | 0.3 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4 N |
| Volume | 0.02 cm³ |
| Size | 10 |
| Nipple family | N060 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 0.3 g |
| Product family | PFG-SO |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.