- NUEVO
PFG 10 HT1-ESD-60 N060 SO
N° de artículo: 10.01.01.16208
Ventosa plana para manipular con cuidado las pantallas y las piezas finas
Industrias: Electrónica
| Tamaño | 10 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 (Shore A) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d | 2,8 mm |
| d1 | 4,7 mm |
| Dk | 8 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10,2 mm |
| H | 6,5 mm |
| H2 | 2,1 mm |
| H3 | 3,5 mm |
| Z (Recorrido) | 0,3 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4 N |
| Volumen | 0,02 cm³ |
| Tamaño | 10 |
| Familia de boquillas | N060 |
| Material de ventosa | Material de alta temperatura HT1-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 0,3 g |
| Familia de productos | PFG-SO |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".