Schmalz

Ventouses plates SAFT-C

Accéder directement aux produits

Ventouse modulaire avec embout réutilisable par simple vissage par le bas

Optimisation de l'usure du disque et de la force de friction grâce à deux composants élastomères

Pas de séparation nécessaire lors du recyclage, car la ventouse est entièrement constituée de plastique.

La surface d'appui structurée empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces latérales les plus élevées, même sur les feuilles huileuses

Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes.

Composition
  • Ventouse SAFT-C robuste et résistante avec lèvre d’étanchéité simple, rainure spéciale et renfort intérieur
  • Utilisation en combinaison avec un outillage spécial
  • Ventouse et disque de friction indépendants réalisés en différents types d’élastomères
  • Ventouse réalisée entièrement en matière synthétique (aucun insert métallique)
  • Ventouse et disque de friction interchangeables indépendamment de l’insert de connexion
Données techniques
  • Diamètre : 60 et 80 mm
  • Matière : NBR
Secteurs
  • •Automobile
  • •Métal
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Taille
Matière de la ventouse
Nombre de soufflets
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 2 de 2 résultats

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.01.11938

Ventouse de levage plate (ronde) pour surfaces lisses/graisseuses

Secteurs : Automobile | Métal

Taille60
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Réf. article: 10.01.01.11940

Ventouse de levage plate (ronde) pour surfaces lisses/graisseuses

Secteurs : Automobile | Métal

Taille80
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionM10-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.