Schmalz

Tasoimukupit SAFT-C

Siirry suoraan tuotteisiin

Modulaarinen imukuppi uudelleenkäytettävällä nipalla yksinkertaisen ruuvikiinnityksen avulla alhaalta

Kulumisoptimoidut kitkalevyt sekä kitkavoiman optimointi kahden elastomeerikomponentin avulla

Kierrätykseen ei tarvita erottamista, koska imukupit on valmistettu kokonaan muovista

Rakenteinen tukipinta estää syvävetoa ja kestää suurimmat poikittaiset voimat jopa öljyttyjen levyjen kanssa

Pehmeä tiivistehuuli halaa myös hieman kaarevat pinnat

Design
  • Vankka ja joustava imuputki SAFT-C, jossa yksi tiivistehuuli, erityinen ura ja sisäinen tuki
  • Käytä yhdessä erikoistyökalujen kanssa
  • Imukuppi ja kitkalevy erikseen ja valmistettu erilaisista elastomeereistä
  • Imukupit, jotka on valmistettu kokonaan muovista (ei metalliosaa)
  • Imukuppi ja kitkalevy voidaan vaihtaa imukupin liitäntänipasta riippumatta
Tekniset tiedot
  • Halkaisija: 60 ja 80 mm
  • Materiaali: NBR
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Osanro: 10.01.01.11938

Flat suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size60
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Osanro: 10.01.01.11940

Flat suction cup (round) for best dynamics on smooth, oily surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size80
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionM10-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.