Schmalz

Ventose piatte SAFT-C

Vai direttamente ai prodotti

Ventosa modulare con nipplo riutilizzabile attraverso un semplice montaggio a vite dal basso

Ottimizzazione dell'usura del disco di attrito e della forza di attrito attraverso due componenti in elastomero

Non è necessaria alcuna separazione durante il riciclo, in quanto la ventosa è realizzata completamente in plastica

La superficie di appoggio strutturata impedisce l'imbutitura profonda e resiste alle più elevate forze trasversali anche su lastre oleose

Il labbro di tenuta morbido si adatta anche a superfici leggermente curve

Struttura
  • Ventosa robusta e resistente SAFT-C con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Utilizzo in combinazione con un tooling speciale
  • Ventosa e disco di attrito separati e in elastomeri differenti
  • Ventosa completamente in plastica (nessun innesto in metallo)
  • Ventosa e disco di attrito intercambiabili indipendentemente dal nipplo di collegamento ventosa
Dati tecnici
  • Diametro: 60 e 80 mm
  • Materiale: NBR
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo
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
Filettatura G1
Misura
Materiale della ventosa
Numero di pieghe
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 2 da 2 risultati

SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG

Numero articolo: 10.01.01.11938

Ventosa piatta (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura60
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneM10-AG
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG

Numero articolo: 10.01.01.11940

Ventosa piatta (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura80
Materiale della ventosaCaucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneM10-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.