Schmalz

Consignes de commande

Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.

Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH

Réf. article: 10.08.09.00016

Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH

Dmk50 (mm)
porABB Robotics
TypeABBGoFaCRB15000
Entrées / sortiesentrée / sortie numérique
Connexion électrique2xConnect M8, 3+4 pol
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
ModèleSystème de changement rapide MATCH
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-M
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 310  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Modèle Système de changement rapide MATCH
por ABB Robotics
Type ABBGoFaCRB15000
Pressostat et vacuostat de type construction Contacteur PNP
Forme de l'éléments de fixation Canal produit fermé
Nombre de cycles de charge 100 000
Entrées / sorties entrée / sortie numérique
Connexion électrique 2xM8-3/4
Force axiale (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Déport d'essieu max 1  mm
Force de serrage 50  N
Pouvoir dissolvant 0  N
avec E-transfert électrique / pneumatique
Température de travail 5 ... 60 °C
Poids propre 270  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier