RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH
Numero articolo: 10.08.09.00016
Modulo di cambio rapido per il collegamento facile e veloce delle pinze EoA della serie MATCH
Dmk | 50 (mm) |
per | ABB Robotica |
Tipo | ABBGoFaCRB15000 |
Ingressi / uscite | ingresso / uscita digitale |
Collegamento elettrico | 2xConnect M8, 3+4 pol |
Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
Modello | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6,4 mm |
D2 | 31,5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-AG |
G2 | M7-IG |
G3 | M3-IG |
G4 | M4-IG |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 310 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | Sistema di sostituzione rapida MATCH |
per | ABB Robotica |
Tipo | ABBGoFaCRB15000 |
Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
Elementi di fissaggio della forma | Canale del fluido chiuso |
Numero di cicli di carico | 100.000 |
Ingressi / uscite | ingresso / uscita digitale |
Collegamento elettrico | 2xM8-3/4 |
Forza assiale (max) | 500 N |
Momento (Y) | 40 Nm |
Spostamento dell'asse max | 1 mm |
Forza di serraggio | 50 N |
Potere dissolvente | 0 N |
con | Trasferimento elettrico / pneumatico |
Temperatura d'intervento | 5 ... 60 °C |
Peso | 270 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione