RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH
부품 번호.: 10.08.09.00016
MATCH 시리즈의 엔드 오브 암 그리퍼를 간편하고 빠르게 연결하기 위한 퀵-체인지 모듈
Dmk | 50 (mm) |
for | ABB Robotics |
Type | ABBGoFaCRB15000 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | 2xConnect M8, 3+4 pol |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Version | Quick-change system MATCH |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 75 mm |
d | 6.4 mm |
D2 | 31.5 mm |
Dmk | 50 mm |
G1 | M8-M |
G2 | M7-F |
G3 | M3-F |
G4 | M4-F |
H | 21 mm |
H1 | 24 mm |
Lk | 310 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Version | Quick-change system MATCH |
for | ABB Robotics |
Type | ABBGoFaCRB15000 |
Construction vacuum switch | PNP switching |
Shape mounting elements | Fluid channel closed |
Number of load cycles | 100,000 |
Inputs / outputs | digital input / output |
Electrical connection | 2xM8-3/4 |
Force axial (max) | 500 N |
Moment (Y) | 40 Nm |
Axle offset max | 1 mm |
Tightening force | 50 N |
Dissolving power | 0 N |
with | E-transfer electrical / pneumatic |
Operating temperature | 5 ... 60 °C |
Weight | 270 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서