Schmalz

Informace o objednávce

The RMQC quick-change module is supplied ready for connection.

Suitable vacuum generator must be ordered separately.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

RMQC 50 ABB DIO 2xM8-3/4 PNP MATCH

Číslo dílu.: 10.08.09.00016

Quick-change module for easy and fast connection of EoA grippers of the MATCH series

Dmk50 (mm)
forABB Robotics
TypeABBGoFaCRB15000
Inputs / outputsdigital input / output
Electrical connection2xConnect M8, 3+4 pol
Construction vacuum switchPNP switching
VersionQuick-change system MATCH
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 75  mm
d 6,4  mm
D2 31,5  mm
Dmk 50  mm
G1 M8-M
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21  mm
H1 24  mm
Lk 310  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Version Quick-change system MATCH
for ABB Robotics
Type ABBGoFaCRB15000
Construction vacuum switch PNP switching
Shape mounting elements Fluid channel closed
Number of load cycles 100 000
Inputs / outputs digital input / output
Electrical connection 2xM8-3/4
Force axial (max) 500  N
Moment (Y) 40  Nm
Axle offset max 1  mm
Tightening force 50  N
Dissolving power 0  N
with E-transfer electrical / pneumatic
Operating temperature 5 ... 60 °C
Weight 270  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku