Schmalz

Binar Handling Ergo-Glass

Pour des charges jusqu'à 420 kg

Les effecteurs de précision Ergo-Glass pour le système Quick-Lift ont été développés pour le levage ergonomique et fiable du verre et d'autres pièces à surface plate pesant jusqu'à 420 kilogrammes. Ils permettent une commande précise lors de l'inclinaison, du pivotement et de l'empilage. Les effecteurs terminaux Ergo-Glass sont robustes, faciles à faire fonctionner et assurent une manipulation efficace et confortable des pièces en verre, en plastique, en métal ou en bois.

Trouvez votre contact
Sécurité maximale

Alarme et arrêt automatique si le vide descend en dessous d'un niveau de sécurité

Protection intégrée contre les chutes

Empêche le levage avec une force d'aspiration insuffisante

Particulièrement silencieux

Faible production de bruit pour des conditions de travail agréables

Manipulation ergonomique

Une commande souple et précise grâce à l'intégration du système Quick-Lift

Eléments modulaires
Ergo-Glass Fixe (EGF)

Ergo-Glass Fixe (EGF)

L'effecteur final pour toutes les surfaces plates - du verre et du métal au plastique et au bois : l'Ergo-Glass Fixed (EGF) permet un levage vertical ergonomique, précis et fiable et est entièrement intégré dans le Quick-Lift de Binar handling. Selon les ventouses configurées, la capacité de charge maximale est de 285 kg.

Ergo-Glass à bascule pneumatique (EGPT)

Ergo-Glass à bascule pneumatique (EGPT)

Manipulation sans effort des vitrages horizontaux et verticaux. Construit pour lever des matières allant du verre et du métal au plastique et au bois. La pièce peut être conservée horizontalement et verticalement et basculée à 180 degrés (verticalement ou horizontalement) avant d'être reposée. La capacité de charge maximale est de 420 kg, en fonction de la configuration des ventouses.

Ergo-Glass Simultaneous Pneumatic Rotation & Tilt (EGSPRT)

Ergo-Glass Simultaneous Pneumatic Rotation & Tilt (EGSPRT)

Idéal pour la manipulation de plaques de verre longues et étroites dans les procédés de vitrage qui exigent précision et flexibilité non rigide. Permet de pivoter et de basculer - du montage vertical au placement horizontal en un seul mouvement fluide. La capacité de charge maximale est de 145 kg.

Ergo-Glass Profilé du cadre (EGFP)

Ergo-Glass Profilé du cadre (EGFP)

Conçue pour être utilisée au début de la ligne de production où les longs profilés en plastique, en aluminium ou en bois sont traités pour être utilisés dans les fenêtres, les portes et les vérandas. Les opérateurs lèvent les profilés directement des conteneurs et les placent sur le tapis roulant de la scie, où ils sont coupés à la longueur souhaitée. La capacité de charge maximale est de 80 kg.

Ergo-Glass Serrage du cadre Serrage du cadre  (EGFC)

Ergo-Glass Serrage du cadre Serrage du cadre (EGFC)

Rend la palettisation en fin de chaîne de production fiable, ergonomique et efficace. L'EGFC est l'outil idéal pour la manipulation des fenêtres avec des barres de vitrage pour lesquelles l'utilisation de ventouses est difficile, voire impossible. La capacité de charge maximale est de 400 kg.

Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation & Tilt (EGCPRT)

Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation & Tilt (EGCPRT)

Polyvalence maximale pour la manipulation des vitrages. Il permet à la fois un pivotement continu et un basculement en douceur, ce qui le rend idéal pour les étapes verticales et horizontales du vitrage, la palettisation et les positionnements complexes, avec une capacité de charge maximale de 420 kg (en fonction de la configuration de la ventouse).

Ergo-Glass Pnematic Rotation (EGPR)

Ergo-Glass Pnematic Rotation (EGPR)

Idéal pour les étapes de vitrage verticales en format portrait et paysage (90°). Permet un positionnement simple et précis des plaques de verre - de l'insertion du vitrage dans les cadres à la palettisation de fenêtres complètes. La capacité de charge maximale est de 420 kg (selon la configuration de la ventouse plate).

Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation (EGCPR)

Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation (EGCPR)

Construit pour offrir une flexibilité maximale dans la manipulation des vitrages. Il permet de pivoter à 360° de façon continue pour un poste de vitrage vertical. Il assure un mouvement fluide et commandé. En fin de chaîne, l'EGCPR permet également de palier les fenêtres avec volets en position inversée, ce qui permet de gagner un espace précieux sur les palettes de transport. La capacité de charge maximale est de 420 kg (selon la configuration de la ventouse plate).

Données techniques
Type Capacité de charge (kg) Dimensions max. L x H (cm) Pièce à usiner Capacité d'aspiration (l/min) Consommation d'air (l/min) Niveau de bruit (db) Vide en mbar (max.)
Ergo-Glass Fixe (EGF) 285 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass à bascule pneumatique (EGPT) 420 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Simultaneous Pneumatic Rotation & Tilt (EGSPRT) 145 120 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass à pivotement pneumatique (EGPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass à pivotement pneumatique continu (EGCPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation & Tilt (EGCPRT) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Profilé du cadre (EGFP)
(EGFP)
80 600 - 800 195 290 78 850
Ergo-Glass Serrage du cadre (EGFC) 400 300 x 250 195 290 78 850
Trouvez votre contact

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier