Schmalz

스마트 호이스트 Ergo-Glass

최대 420kg의 하중용

퀵 리프트 시스템용 정밀 엔드 이펙터 Ergo-Glass는 최대 420킬로그램의 유리 및 기타 평면 작업물을 인체공학적이고 안전하게 들어 올리기 위해 개발되었습니다. 기울이기, 회전, 적재 시 정밀한 제어가 가능합니다. 엔드 이펙터 Ergo-Glass는 견고하고 작동하기 쉬우며 유리, 플라스틱, 금속 또는 목재로 만든 작업물을 효율적이고 편안하게 핸들링할 수 있도록 보장합니다.

연락처 찾기
최고의 안전성

진공이 안전 수준 이하로 떨어지면 알람 및 자동 스위치 꺼짐

통합 추락 방지

불충분한 흡착력으로 리프팅 방지

특히 조용한

쾌적한 작업 환경을 위한 저소음 발생

인체공학적인 핸들링

퀵 리프트 통합을 통한 부드럽고 정밀한 제어

모듈식 요소
Ergo-Glass 고정 (EGF)

Ergo-Glass 고정 (EGF)

유리, 금속, 플라스틱, 목재 등 모든 평면을 위한 엔드 이펙터: Ergo-Glass Fixed(EGF)는 인체공학적이고 정밀하며 안전한 수직 리프팅을 가능하게 하며 Binar 핸들링 퀵 리프트에 완전히 통합되어 있습니다. 구성된 흡착 플레이트에 따라 최대 하중 용량은 최대 285kg입니다.

Ergo-Glass 공압식 틸트 (EGPT)

Ergo-Glass 공압식 틸트 (EGPT)

수평 및 수직 글레이징을 손쉽게 핸들링합니다. 유리, 금속, 플라스틱, 목재 등 다양한 재질을 리프팅할 수 있도록 설계되었습니다. 작업물을 수평 및 수직으로 모두 들어올려 180도(수직 또는 수평) 회전시킨 후 다시 내려놓을 수 있습니다. 최대 하중 용량은 구성된 흡착 플레이트에 따라 최대 420kg입니다.

Ergo-Glass 동시 공압식 회전 및 틸트 (EGSPRT)

Ergo-Glass 동시 공압식 회전 및 틸트 (EGSPRT)

정밀성과 비강성의 유연성이 요구되는 글레이징 공정에서 길고 좁은 유리 시트를 핸들링하는 데 이상적입니다. 수직 마운팅부터 수평 배치까지 한 번의 유연한 움직임으로 회전 및 틸팅이 가능합니다. 최대 적재 용량은 145kg입니다.

Ergo-Glass 프레임 프로파일 (EGFP)

Ergo-Glass 프레임 프로파일 (EGFP)

창문, 도어 및 베란다에 사용하기 위해 긴 플라스틱, 알루미늄 또는 목재 프로파일을 공정하는 생산 라인의 시작 부분에서 사용하도록 설계되었습니다. 작업자가 컨테이너에서 프로파일을 직접 리프팅하여 톱 컨베이어 벨트에 올려놓으면 원하는 길이로 절단됩니다. 최대 적재 용량은 80kg입니다.

Ergo-Glass 프레임 기계식 클램핑 (EGFC)

Ergo-Glass 프레임 기계식 클램핑 (EGFC)

생산 라인 끝에서 팔레타이징을 안전하고 인체공학적이고 효율적으로 수행할 수 있습니다. EGFC는 진공패드 사용이 어렵거나 불가능한 글레이징 바가 있는 창문을 핸들링하는 데 완벽한 툴입니다. 최대 적재 용량은 400kg입니다.

Ergo-Glass 지속적인 공압식 회전 및 틸트 (EGCPRT)

Ergo-Glass 지속적인 공압식 회전 및 틸트 (EGCPRT)

글레이징 핸들링을 위한 최고의 다용도성. 지속적인 회전과 완만한 틸팅이 모두 가능하여 수직 및 수평 글레이징 단계, 팔레타이징 및 복잡한 위치 지정에 이상적이며 최대 하중 용량은 420kg(흡착 플레이트 구성에 따라 다름)에 달합니다.

Ergo-Glass 공기식 회전 유닛(EGPR)

Ergo-Glass 공기식 회전 유닛(EGPR)

전체 세로 및 가로 형식(90°)의 수직 글레이징 단계에 이상적입니다. 유리를 프레임에 삽입하는 것부터 전체 창을 팔레타이징하는 것까지 유리 시트를 간단하고 정밀하게 포지셔닝할 수 있습니다. 최대 적재 용량은 420kg입니다(흡착 플레이트 구성에 따라 다름).

Ergo-Glass 지속적인 공압식 회전(EGCPR)

Ergo-Glass 지속적인 공압식 회전(EGCPR)

글레이징 핸들링의 유연성을 극대화하도록 설계되었습니다. 수직 글레이징 스테이션을 위해 지속적인 360° 회전이 가능합니다. 부드럽고 제어된 움직임을 보장합니다. 또한 EGCPR은 셔터가 거꾸로 있는 창문을 거꾸로 베어링할 수 있어 운반 팔레트의 소중한 공간을 절약할 수 있습니다. 최대 적재 용량은 420kg입니다(흡착 플레이트 구성에 따라 다름).

기술 데이터
타입 적재 용량 (kg) 최대 치수 W x H (cm) 작업물 흡입량(l/min) 에어 소모량(l/min) 소음 레벨 (db) 진공(최대)(mBar)
Ergo-Glass 고정 (EGF) 285 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass 공압식 틸트 (EGPT) 420 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass 동시 공압식 회전 및 틸트 (EGSPRT) 145 120 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass 공기식 회전 유닛(EGPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass 지속적인 공압식 회전(EGCPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass 지속적인 공압식 회전 및 틸트 (EGCPRT) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass 프레임 프로파일 (EGFP) 80 600 - 800 195 290 78 850
Ergo-Glass 프레임 기계식 클램핑 (EGFC) 400 300 x 250 195 290 78 850
산업
  • •일반
연락처 찾기

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동