Schmalz

Binar Handling Ergo-Glass

Enintään 420 kg:n kuormille

Quick-Lift-järjestelmään tarkoitetut Ergo-Glass-tarkkuuspäätetyökalut on kehitetty ergonomiseen ja turvalliseen lasin ja muiden litteäpintaisten, jopa 420 kilogrammaa painavien työkappaleiden nostamiseen. Ne mahdollistavat tarkkanäköisen ohjauksen kallistettaessa, pyörivästi ja pinottaessa. Ergo-Glass-päätevaimentimet ovat kestäviä, helppokäyttöisiä ja varmistavat lasista, muoveista, metallista tai puusta valmistettujen työkappaleiden tehokkaan ja miellyttävän käsittelyn.

Etsi yhteyshenkilösi
Maksimaalinen turvallisuus

Hälytys ja automaattinen poiskytkentä, jos tyhjiö laskee alle turvallisen tason

Integroitu putoamissuojaus

Estää nosto riittämättömällä imuvoimalla

Erityisen hiljainen

Alhainen meluntuotanto takaa miellyttävät työskentelyolosuhteet

Ergonominen käsittely

Sujuva ja tarkka ohjaus Quick-Lift-integraation avulla

Modulaariset elementit
Ergo-Glass Fixed (EGF)

Ergo-Glass Fixed (EGF)

Päätehakas kaikille litteille pinnoille - lasista ja metallista muoveista ja puusta: Ergo-Glass Fixed (EGF) mahdollistaa ergonomisen, tarkan ja turvallisen pystyasentoisen noston, ja se on täysin integroitu Binar-käsittelyn Quick-Liftiin. Riippuen konfiguroiduista imulevyistä, enimmäiskapasiteetti on jopa 285 kg.

Ergo-Glass Pneumaattinen kallistus (EGPT)

Ergo-Glass Pneumaattinen kallistus (EGPT)

Vaakasuorien ja pystyasentojen lasien vaivaton käsittely. Suunniteltu nostaa materiaaleja lasista ja metallista muoveihin ja puuhun. Työkappale voidaan nostaa sekä vaakasuora että pystyasentoon ja kääntyä 180 astetta (pystyasento- tai vaakasuoraan) ja laskea takaisin alas. Maksimikuormituskapasiteetti on jopa 420 kg, riippuen konfiguroiduista imulevyistä.

Ergo-Glass Simultaaninen pneumaattinen kierto ja kallistus (EGSPRT)

Ergo-Glass Simultaaninen pneumaattinen kierto ja kallistus (EGSPRT)

Ihanteellinen pitkien, kapeiden lasilevyjen käsittelyyn lasitusprosesseissa, jotka edellyttävät tarkkuutta ja joustavuutta. Mahdollistaa pyörivän ja kallistavan - pystyasennosta vaakasuoraan sijoittamiseen yhdellä sujuvalla liikkeellä. Suurin kantavuuskapasiteetti on 145 kg.

Ergo-Glass laatta-profiili (EGFP)

Ergo-Glass laatta-profiili (EGFP)

Suunniteltu käytettäväksi tuotantolinjan alkupäässä, jossa prosessoidaan pitkiä muovi-, alumiini- tai puu-profiileja käytettäväksi ikkunoissa, ovissa ja kuisteissa. Käyttäjät nostavat profiilit suoraan säiliöistä ja asettavat ne sahan kuljetinhihnalle, jossa ne leikataan haluttuun pituuteen. Maksimikuormituskapasiteetti on 80 kg.

Ergo-Glass puristus (EGFC)

Ergo-Glass puristus (EGFC)

Tekee kuormalavojen asettamisesta tuotantolinjan lopussa turvallisen, ergonomisen ja tehokkaan. EGFC on täydellinen työkalu ikkunoiden käsittelyyn, joissa on lasipalkit ja joissa imukuppien käyttö on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Maksimikuormituskapasiteetti on 400 kg.

Ergo-Glass jatkuva pneumaattinen pyörii ja kallistus (EGCPRT)

Ergo-Glass jatkuva pneumaattinen pyörii ja kallistus (EGCPRT)

Maksimaalinen monipuolisuus lasituksen käsittelyssä. Se mahdollistaa sekä jatkuvan pyörivän että kevyen kallistuksen, joten se on ihanteellinen pystyasentoon ja vaakasuoraan lasitusaskeliin, kuormalavojen asetteluun ja monimutkaiseen paikannukseen, ja sen maksimikuormituskapasiteetti on 420 kg (imulevyn kokoonpanosta riippuen).

Ergo-Glass Pnematic Rotation (EGPR) (Ergo-lasin pneumaattinen kierto)

Ergo-Glass Pnematic Rotation (EGPR) (Ergo-lasin pneumaattinen kierto)

Ihanteellinen pystyasentoon lasitusvaiheisiin, joissa on täysi pysty- ja vaakakuvamuoto (90°). Mahdollistaa lasilevyjen yksinkertaisen ja tarkan sijoittelun - lasien asettamisesta kehyksiin aina kokonaisten ikkunoiden kuormalavaan. Maksimikuormituskapasiteetti on 420 kg (imulevyn kokoonpanosta riippuen).

Ergo-Glass jatkuva pneumaattinen pyöriminen (EGCPR)

Ergo-Glass jatkuva pneumaattinen pyöriminen (EGCPR)

Suunniteltu mahdollisimman joustavuuteen lasien käsittelyssä. Se mahdollistaa jatkuvan 360°:n pyörimisen pystyasento-lasitusasemassa. Se varmistaa tasaisen ja ohjauksen liikkeen. Linjan lopussa EGCPR mahdollistaa myös ikkunoiden kantamisen ikkunaluukut ylösalaisin, mikä säästää arvokasta tilaa kuljetuslavoilla. Maksimikuormituskapasiteetti on 420 kg (imulevyn kokoonpanosta riippuen).

Tekniset tiedot
Tyyppi Kantokapasiteetti (kg) maksimimitat S x K (cm) Työkappaleen koko Imunopeus (l/min) Ilman kulutus (l/min) Melutaso (db) Alipaine (maks.) (mBar)
Ergo-Glass Fixed (EGF) 285 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Pneumaattinen kallistus (EGPT) 420 200 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Simultaaninen pneumaattinen pyörii ja kallistus (EGSPRT) 145 120 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Pneumaattinen pyöritys (EGPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Jatkuva pneumaattinen kierto (EGCPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass Jatkuva pneumaattinen kierto ja kallistus (EGCPRT) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ergo-Glass laatta-profiili (EGFP) 80 600 - 800 195 290 78 850
Ergo-Glass puristus (EGFC) 400 300 x 250 195 290 78 850
Toimialat
  • Universal
Etsi yhteyshenkilösi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin