Schmalz

Binar Handling Ergo-Glass

Dla obciążeń do 420 kg

Precyzyjne chwytaki Ergo-Glass do systemu Quick-Lift zostały opracowane z myślą o ergonomicznym i bezpiecznym podnoszeniu szkła oraz innych elementów o płaskiej powierzchni, o masie do 420 kilogramów. Umożliwiają one precyzyjną kontrolę podczas przechylania, obracania i układania w stosy. Chwytaki Ergo-Glass są solidne, łatwe w obsłudze i zapewniają wydajną oraz wygodną obsługę elementów wykonanych ze szkła, tworzyw sztucznych, metalu lub drewna.

Znajdź swój kontakt
Maksymalne bezpieczeństwo

Alarm i automatyczny przełącznik, jeśli podciśnienie spadnie poniżej bezpiecznego poziomu

Zintegrowana ochrona przed upadkiem

Zapobiega podnośnikowi z niewystarczającą siłą ssania

Szczególnie cichy

Niski poziom hałasu zapewniający przyjemne warunki pracy

Ergonomiczna obsługa

Płynna, precyzyjna kontrola dzięki integracji z podnośnikiem Quick-Lift

Elementy modułowe
Ergo-Glass Fixed (EGF)

Ergo-Glass Fixed (EGF)

Podnośnik do każdej płaskiej powierzchni - od szkła i metalu po tworzywa sztuczne i drewno: Ergo-Glass Fixed (EGF) umożliwia ergonomicznie, precyzyjne i bezpieczne podnoszenie w pionie i jest w pełni zintegrowany z Binar Handling Quick-Lift. W zależności od konfiguracji płyt ssących, maksymalna wydajność ssania wynosi do 285 kg.

Pneumatyczne odchylanie szkła Ergo-Glass (EGPT)

Pneumatyczne odchylanie szkła Ergo-Glass (EGPT)

Łatwa obsługa szyb poziomych i pionowych. Przeznaczony do podnoszenia materiałów od szkła i metalu po tworzywa sztuczne i drewno. Element roboczy można podnosić zarówno w poziomie, jak i w pionie, obracać o 180 stopni (w pionie lub w poziomie) i ponownie odkładać. Maksymalna nośność wynosi do 420 kg, w zależności od konfiguracji płyt ssących.

Jednoczesny obrót i pochylenie pneumatyczne (EGSPRT)  Ergo-Glass

Jednoczesny obrót i pochylenie pneumatyczne (EGSPRT) Ergo-Glass

Idealny do obsługi długich, wąskich tafli szkła w procesach szklenia, które wymagają precyzji i elastyczności. Umożliwia obracanie i przechylanie – od montażu pionowego do ułożenia poziomego jednym płynnym ruchem. Maksymalna nośność wynosi 145 kg.

Ergo-Glass Frame Profile (EGFP)

Ergo-Glass Frame Profile (EGFP)

Zaprojektowana do użytku na początku linii produkcyjnej, gdzie długie plastikowe, aluminiowe lub drewniane sekcje są poddawane procesowi w celu zastosowania w oknach, bramach i werandach. Operatorzy podnośnikiem podnoszą działy bezpośrednio z pojemników i umieszczają je na przenośniku taśmowym piły, gdzie są przycinane na żądaną długość. Maksymalna nośność wynosi 80 kg.

Ergo-Glass Frame Clamping (EGFC)

Ergo-Glass Frame Clamping (EGFC)

Zapewnia bezpieczeństwo, ergonomię i wydajność paletyzacji na końcu linii produkcyjnej. EGFC to idealne narzędzie do przenoszenia okien z szprosami, w przypadku których użycie przyssawek jest trudne lub nawet niemożliwe. Maksymalna nośność wynosi 400 kg.

Ciągły obrót i pochylenie pneumatyczne Ergo-Glass (EGCPRT)

Ciągły obrót i pochylenie pneumatyczne Ergo-Glass (EGCPRT)

Maksymalna wszechstronność w obsłudze szyb. Umożliwia zarówno ciągły obrót, jak i delikatne przechylanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do pionowych i poziomych etapów szklenia, paletyzacji i złożonego pozycjonowania, z maksymalną nośnością 420 kg (w zależności od konfiguracji płyty ssącej).

Ergo-Glass Pnematic Rotation (EGPR)

Ergo-Glass Pnematic Rotation (EGPR)

Idealny do pionowych etapów szklenia w pełnym formacie pionowym i poziomym (90°). Umożliwia proste i precyzyjne pozycjonowanie szklanych tafli - od wkładania szyb w ramy po paletyzację kompletnych okien. Maksymalna nośność wynosi 420 kg (w zależności od konfiguracji płyty ssącej).

Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation (EGCPR)

Ergo-Glass Continuous Pneumatic Rotation (EGCPR)

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej elastyczności w obsłudze szyb. Umożliwia ciągły obrót o 360° w pionowej stacji szklenia. Zapewnia płynny i kontrolowany ruch. Na końcu linii EGCPR umożliwia również przenoszenie okien z okiennicami w pozycji odwróconej, oszczędzając cenną przestrzeń na paletach transportowych. Maksymalna nośność wynosi 420 kg (w zależności od konfiguracji płyty ssącej).

Dane techniczne
Typ Pojemność (kg) Maksymalne wymiary szer. x wys. (cm) Przedmiot obrabiany Szybkość zasysania (l/min) Zużycie powietrza (l/min) Poziom hałasu (db) Podciśnienie (maks.) (mBar)
Załącznik Ergo-Glass Fixed (EGF) 285 200 x 250 195 290 78 850
Pneumatyczny przechył szkła Ergo-Glass (EGPT) 420 200 x 250 195 290 78 850
Jednoczesny pneumatyczny obrót i pochylenie szkła Ergo-Glass (EGSPRT) 145 120 x 250 195 290 78 850
Obrót pneumatyczny szkła Ergo-Glass (EGPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Obrót pneumatyczny ciągły szkła Ergo-Glass (EGCPR) 420 170 x 250 195 290 78 850
Ciągły pneumatyczny obrót i pochylenie szkła Ergo-Glass (EGCPRT) 420 170 x 250 195 290 78 850
Profil ramy ze szkła Ergo-Glass (EGFP) 80 600 - 800 195 290 78 850
Zaciskanie szkła Ergo-Glass (EGFC) 400 300 x 250 195 290 78 850
Branże
  • Uniwersalny
Znajdź swój kontakt

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka