SBL-260-520-IE3-TYP4
Réf. article: 11.02.05.10159
Turbine de vide direct
Niveau sonore à 50 Hz | 74 (dB(A)) |
Tension à 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
Tension à 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260 (m³/h) |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 300 (m³/h) |
Puissance nominale à 50 Hz | 4 (kW) |
Puissance nominale à 60 Hz | 4.8 (kW) |
Modèle | IE3:CAN |
Approbation | UL/CSA |
Poids propre | 62 (kg) |
Catégorie | Génération électrique du vide |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 473 mm |
d | 12 mm |
H | 523 mm |
L | 512 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (50 Hz) | 260 m³/h |
Capacité d'aspiration (60 Hz) | 300 m³/h |
Tension à 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
Tension à 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
Puissance nominale à 50 Hz | 4 kW |
Puissance nominale à 60 Hz | 4,8 kW |
Puissance nominale | 4 W |
Modèle | IE3:CAN |
Niveau sonore à 50 Hz | 74 dB(A) |
Poids propre | 62 kg |
Type de protection IP | IP 55 |
Catégorie | Génération électrique du vide |
Documentation
Documentation