Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SBL-260-520-IE3-TYP4

Parça no.: 11.02.05.10159

Vakum blower Vakumlu kaldırıcı uygulamaları için

50 Hz'de ses seviyesi74 (dB(A))
50 Hz'de GerilimD290 V / Y500 V ±%10
60 Hz'de GerilimD330 V / Y575 V ±%10
Vakum debisi (50 Hz)260 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)300 (m³/h)
Nominal güç 50 Hz4 (kW)
Nominal güç 60 Hz4.8 (kW)
İnşaatIE3:CAN
OnayUL/CSA
Ağırlık62 (kg)
CategoryElektrikli vakum üretimi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 473  mm
d 12  mm
H 523  mm
L 512  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 260  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 300  m³/h
50 Hz'de Gerilim D290 V / Y500 V ±%10
60 Hz'de Gerilim D330 V / Y575 V ±%10
Nominal güç 50 Hz 4  kW
Nominal güç 60 Hz 4,8  kW
Nominal güç 4  W
İnşaat IE3:CAN
50 Hz'de ses seviyesi 74  dB(A)
Ağırlık 62  kg
Koruma tipi IP IP 55
Category Elektrikli vakum üretimi
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git