SBL-260-520-IE3-TYP4
Osanro: 11.02.05.10159
Suorakäyttöinen tyhjiöpuhallin putkenostinsovelluksia varten
Sound pressure level at 50 Hz | 74 (dB(A)) |
Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
Suction rate (50 Hz) | 260 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 300 (m³/h) |
Rated power at 50 Hz | 4 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 4.8 (kW) |
Version | IE3:CAN |
Approval | UL/CSA |
Weight | 62 (kg) |
Category | Electrical vacuum generation |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 473 mm |
d | 12 mm |
H | 523 mm |
L | 512 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 260 m³/h |
Suction rate (60 Hz) | 300 m³/h |
Voltage at 50 Hz | D290 V / Y500 V ±10 % |
Voltage at 60 Hz | D330 V / Y575 V ±10 % |
Rated power at 50 Hz | 4 kW |
Rated power at 60 Hz | 4,8 kW |
Rated power | 4 W |
Version | IE3:CAN |
Sound pressure level at 50 Hz | 74 dB(A) |
Weight | 62 kg |
Protection type IP | IP 55 |
Category | Electrical vacuum generation |
Dokumentointi
Dokumentointi