Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SBL-260-520-IE3-TYP4

Numero articolo: 11.02.05.10159

Soffiante vuoto a commando diretto

Livello di pressione acustica a 50 Hz74 (dB(A))
Tensione a 50 HzD290 V / Y500 V ±10 %
Tensione a 60 HzD330 V / Y575 V ±10 %
Capacità di aspirazione (50 Hz)260 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)300 (m³/h)
Potenza nominale a 50 Hz4 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz4.8 (kW)
ModelloIE3:LATTINA
ApprovazioneUL/CSA
Peso62 (kg)
CategoriaGenerazione di vuoto elettrico
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 473  mm
d 12  mm
H 523  mm
L 512  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 260  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 300  m³/h
Tensione a 50 Hz D290 V / Y500 V ±10 %
Tensione a 60 Hz D330 V / Y575 V ±10 %
Potenza nominale a 50 Hz 4  kW
Potenza nominale a 60 Hz 4,8  kW
Potenza nominale 4  W
Modello IE3:LATTINA
Livello di pressione acustica a 50 Hz 74  dB(A)
Peso 62  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Categoria Generazione di vuoto elettrico
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello