Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2-HD est livré assemblé. Le produit se compose de :

  • Semelle extensible et remplaçable avec cordon d'étanchéité, livrable en différentes dimensions
  • Corps en aluminium, en option avec blocage mécanique

Pièces rechange disponibles : cordon d'étanchéité, semelle
Accessoires disponibles : blocage

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15

Réf. article: 10.01.12.05320

Bloc de bridage pour console bi-circuit SCHMALZ

FormeUsage intensif
Dimension (Lxl)170x128
Hauteur H125 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 128  mm
B1 128  mm
H 125  mm
H1 132  mm
L 170  mm
L1 170  mm
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier