Schmalz

Bestelinformatie

The vacuum block VCBL-K2-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • Expandable and replaceable suction plate with sealing cord, available in different dimensions
  • Base body made of aluminum, optionally with mechanical clamp

Available spare parts: Sealing cord, suction plate
Available accessories: Clamping

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15

Onderdeelnr.: 10.01.12.05320

Blokzuiger voor open console Schmalz

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H125 (mm)
Arrangementinsteekbaar 360°/15°
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 128  mm
B1 128  mm
H 125  mm
H1 132  mm
L 170  mm
L1 170  mm
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen