Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-K2-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • Expandable and replaceable suction plate with sealing cord, available in different dimensions
  • Base body made of aluminum, optionally with mechanical clamp

Available spare parts: Sealing cord, suction plate
Available accessories: Clamping

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15

Osanro: 10.01.12.05320

Vacuum block for Schmalz 2-circuit console

ShapeHeavy duty
Dimension (LxW)170x128
Height H125 (mm)
Arrangementinsertable 360°/15°
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 128  mm
B1 128  mm
H 125  mm
H1 132  mm
L 170  mm
L1 170  mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin