Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa de bloque VCBL-K2-HD se entrega montada. El producto consta de:

  • Placa de fijación con cordón hermetizante recambiable, disponible en diferentes dimensiones.
  • Cuerpo base de aluminio, opcionalmente con fijación mecánica

Repuestos disponibles: junta hermetizante, placa de ventosa
Accesorios disponibles: fijación

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

VCBL-K2-HD 170x128x125 S-360-15

N° de artículo: 10.01.12.05320

Ventosas de bloque para consola SCHMALZ de 2 circuito

FormaHeavy duty
Dimensión (LxAn)170x128
Altura H125 (mm)
Disposiciónenchufable 360°/15°
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 128  mm
B1 128  mm
H 125  mm
H1 132  mm
L 170  mm
L1 170  mm
Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta