Schmalz

Consignes de commande

Le centre de vide opérationnelle est fourni sous forme de produit prêt à être raccordé.

 

Pièces de rechange disponibles : commutateur de proximité, vacuimètre, elément filtrant, insert pour tamis, huile, vanne à étranglement, accessoires, pompe à vide

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VOC-AD-S-63

Réf. article: 10.01.27.01882

Vacuum Operation Center avec réservoir intégré, séparateur de liquide et vanne

Longueur L940 (mm)
Largeur B1000 (mm)
Hauteur H2200 (mm)
Capacité d'aspiration (max.)63 (m³/h)
Volume du réservoir60 (l)
FonctionVidange automatique
Tension à 50 Hz330 - 400 V AC3
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 1 000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2 200  mm
L 940  mm
L1 1 000  mm
Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier