Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum Operasyon Merkezi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak tedarik edilir.

 

Mevcut yedek parçalar: Yakınlık sensörü, vakum göstergesi, filtre eki, elek eki, yağ, pinç valfi, aksesuarlar, vakum pompası

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VOC-AD-S-63

Parça no.: 10.01.27.01882

Depolu Vakum Operasyon Merkezi, sıvı ayırıcı ve vakum izleme

Uzunluk L940 (mm)
Genişlik B1000 (mm)
Yükseklik H2200 (mm)
Vakum debisi (maks.)63 (m³/h)
Rezervuar hacmi60 (l)
Fonksiyonotomatik tahliye
50 Hz'de Gerilim330 - 400 V AC3
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 1.000  mm
D 32  mm
D1 32  mm
H 2.200  mm
L 940  mm
L1 1.000  mm
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git