Schmalz

Consignes de commande

Les plaques d'adaptation ISAP-S4 sont livrées montées. Les produits se composent de : 

  • embase en acier 
  • bouchons magnetiques pour la fermeture des ouvertures de vide

Pièces de rechange disponibles : bouchon magnetique, jeu de pièces d'usure
Accessoires disponibles : Mono-Base, bague intermédiaire, bloc ventouse

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

ISAP-S6 200x200x30

Réf. article: 10.01.14.01566

Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 6

Longueur L200 (mm)
Largeur B200 (mm)
Hauteur H30 (mm)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 200  mm
H 30  mm
L 200  mm
Documentation

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier