Schmalz

Note sull'ordine

L' Adapter-Plate ISAP-S4 vengono consegnati assemblati. I prodotti sono costituiti da: 

  • piastra di base in acciaio 
  • magnete di chiusura delle aperture per il vuoto

Parti di ricambio disponibili: magnete di chiusura, kit di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: Mono-Base, anello intermedio, ventosa

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

ISAP-S6 200x200x30

Numero articolo: 10.01.14.01566

Adapter plate Innospann per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6

Lunghezza L200 (mm)
Larghezza B200 (mm)
Altezza H30 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 200  mm
H 30  mm
L 200  mm
Documentazione

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello