Schmalz

주문 정보

The Adapter-Plates ISAP-S4 are delivered assembled. The products consist of: 

  • main body of aluminum
  • sealing magnets for closing the vacuum openings

Available spare parts: sealing magnet, wear part set
Available accessories: Mono-Base, spacer ring, suction cup

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

ISAP-S6 200x200x30

부품 번호.: 10.01.14.01566

Adapter-Plate Innospann for SCM/Morbidelli console - Type 6

Length L200 (mm)
Width B200 (mm)
Height H30 (mm)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 200  mm
H 30  mm
L 200  mm
관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동