Schmalz

Sipariş Bilgileri

Adaptör Plakaları ISAP-S4 monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürünler şunlardan oluşur:

  • Alüminyum ana gövde
  • Vakum açıklıklarını kapatmak için sızdırmazlık mıknatısları

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık mıknatısı, aşınma parçası seti
Mevcut aksesuarlar: Mono-Base, ara halka, vantuz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ISAP-S6 200x200x30

Parça no.: 10.01.14.01566

Adaptör Plakası Innospann için SCM/Morbidelli konsol - Tip 6

Uzunluk L200 (mm)
Genişlik B200 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 200  mm
H 30  mm
L 200  mm
Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git