SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN DEU
Réf. article: 10.02.02.06473
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with réduite
Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
Capacité d'aspiration (max.) | 30 (l/min) |
Consommation d'air aspiration | 51 (l/min) |
Niveau sonore libre | 76 (dB(A)) |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Vide max. | 920 (mbar) |
Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
Vanne de commande | sans courant, fermé |
Type de protection IP | IP 40 |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 12 mm |
B1 | 12,5 mm |
D | 10,5 mm |
d1 | 6,2 mm |
d2 | 6,2 mm |
d4 | 4,3 mm |
G3 | M8x1-M |
H | 65,3 mm |
H1 | 73,9 mm |
H2 | 24,95 mm |
H3 | 7,5 mm |
H4 | 30 mm |
H5 | 7,5 mm |
H6 | 17,5 mm |
L | 76,5 mm |
L1 | 120,5 mm |
L2 | 11,4 mm |
L3 | 20,5 mm |
X1 | 36 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
Vanne de commande | NC |
Connexion électrique | M8-6 |
Degré d'évacuation | 92 % |
Capacité d'aspiration (max.) | 30 l/min |
Consommation d'air aspiration | 51 l/min |
Consommation d'air max. soufflée | 10 l/min |
Vide max. | 920 mbar |
Pression de service optimale | 4,5 bar |
Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 4 mm |
Température de travail | 0 ... 50 °C |
Poids propre | 84 g |
Famille de produits | SCPMc |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation