Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN DEU

Parça no.: 10.02.02.06473

Hava Tasarruflu Mini Kompakt Ejektör fonksiyonu ve ekranı ile

BağlantıHortum D6(1)-D6(2)
Vakum debisi (maks.)30 (l/min)
Hava tüketimi emiş51 (l/min)
Ses seviyesi serbest76 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Maks. vakum920 (mbar)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M8, 6 kutuplu
İnşaat vakum anahtarıNPN anahtarlama
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Koruma tipi IPIP 40
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 10,5  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-M
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 120,5  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
İnşaat vakum anahtarı NPN anahtarlama
Kontrol Valfi NC
Elektrik bağlantısı M8-6
Tahliye derecesi 92  %
Vakum debisi (maks.) 30  l/min
Hava tüketimi emiş 51  l/min
Maks. hava tüketimi üfleme 10  l/min
Maks. vakum 920  mbar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 4  mm
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 84  g
Ürün ailesi SCPMc
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git