Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatti SCPM viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore, cartuccia filtro
Accessori disponibli: cavo di connessione, spina di collegamento

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPMc 12 S04 NC M8-6 NPN DEU

Numero articolo: 10.02.02.06473

Mini Compact Ejector with air-saving function and display with

ConnessioneTubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max.)30 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione51 (l/min)
Livello di pressione acustica libero76 (dB(A))
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Vuoto max.920 (mbar)
Collegamento elettricoConnettore M8, 6 poli
Vacuostato in costruzioneInterruttore NPN
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Tipo di protezione IPIP 40
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 12  mm
B1 12.5  mm
D 10.5  mm
d1 6.2  mm
d2 6.2  mm
d4 4.3  mm
G3 M8x1-AG
H 65.3  mm
H1 73.9  mm
H2 24.95  mm
H3 7.5  mm
H4 30  mm
H5 7.5  mm
H6 17.5  mm
L 76.5  mm
L1 120.5  mm
L2 11.4  mm
L3 20.5  mm
X1 36  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Vacuostato in costruzione Interruttore NPN
Valvola di controllo NC
Collegamento elettrico M8-6
Grado di evacuazione 92  %
Capacità di aspirazione (max.) 30  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 51  l/min
Consumo d'aria massimo da soffiare 10  l/min
Vuoto max. 920  mbar
Pressione di esercizio ottimale 4.5  bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 4  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 4  mm
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Peso 84  g
Famiglia di prodotti SCPMc
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello