Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DR-SGF-HS 150 HT1-60

Réf. article: 10.01.01.13176

Bague d'étanchéité pour la plaque à ventouse SGF

Taille150
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 126  mm
Ds 148,5  mm
Dmax(S) 165  mm
H 25,9  mm
Z (Allongement) 7,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 1 060  N
Volume 119  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 2 000  mm
Taille 150
Nombre de soufflets 0
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Poids propre 106,6  g
Famille de produits DR-SGF
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier