DR-SGF-HS 150 HT1-60
Osanro: 10.01.01.13176
Tiivisterengas SGF-imulevylle
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| Ds | 148,5 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| H | 25,9 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 060 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2 000 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 106,6 g |
| Product family | DR-SGF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi