Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DR-SGF-HS 150 HT1-60

Číslo dílu.: 10.01.01.13176

Rubber Seal for SGF suction cup

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
d2 126  mm
Ds 148,5  mm
Dmax(S) 165  mm
H 25,9  mm
Z (Stroke) 7,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction force (-600mbar) 1 060  N
Volume 119  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2 000  mm
Size 150
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 106,6  g
Product family DR-SGF
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku