Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

DR-SGF-HS 150 HT1-60

부품 번호.: 10.01.01.13176

Rubber Seal for SGF suction cup

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
디자인 데이터
Design image
속성
d2 126  mm
Ds 148.5  mm
Dmax(S) 165  mm
H 25.9  mm
Z (Stroke) 7.5  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 1,060  N
Volume 119  cm³
Workpiece radius min. (convex) 2,000  mm
Size 150
Number of folds 0
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 106.6  g
Product family DR-SGF
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동