Schmalz

Consignes de commande

La mini-vanne compacte SCPM EV est livrée en tant que produit prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Accessoires disponibles : câble de raccordement, fiche de raccordement

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCPMc EV S09 NO JST-5 NPN

Réf. article: 10.02.02.07245

Mini vanne compacte pour commande intelligente des systèmes de vide

Secteurs : Usage général

ConnexionFlexible D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Connexion électriqueConnecteur JST, 5 pol
Type de protection IPIP 40 (avec connecteur)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 12  mm
B1 12,5  mm
d1 4,2  mm
d2 6,2  mm
H 65,3  mm
H1 66  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 99,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Vanne de commande NO
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Connexion électrique Connecteur JST, 5 pol
Connexion Flexible D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Plage de pression (pression de service) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Température de travail 0 ... 50 °C
Poids propre 89  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier