Schmalz

주문 정보

The mini compact valve SCPM EV is supplied as a ready-to-connect product (without connection cable).

Available accessories: connection cable, connection plug

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SCPMc EV S09 NO JST-5 NPN

부품 번호.: 10.02.02.07245

Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems

산업: 일반

ConnectionHose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Control valveNormally open
Electrical connectionMale connect JST, 5 pol
Protection type IPIP 40 (with plug)
디자인 데이터
Design image
속성
B 12  mm
B1 12.5  mm
d1 4.2  mm
d2 6.2  mm
H 65.3  mm
H1 66  mm
H2 24.95  mm
H3 7.5  mm
H4 30  mm
H5 7.5  mm
H6 17.5  mm
L 76.5  mm
L1 99.4  mm
L3 20.5  mm
X1 36  mm
기술 데이터
속성
Control valve NO
Control valve Normally open
Electrical connection Male connect JST, 5 pol
Connection Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 6.0 bar
Operating temperature 0 ... 50 °C
Weight 89  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동