SCPMc EV S09 NO JST-5 NPN
Číslo dílu.: 10.02.02.07245
Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems
Odvětví: Universal
| Connection | Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect JST, 5 pol |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 66 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Control valve | NO |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect JST, 5 pol |
| Connection | Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 89 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace