SCPMc EV S09 NO JST-5 NPN
Osanro: 10.02.02.07245
Mini compact valve for intelligent control of vacuum systems
Toimialat: Yleiskäyttö
| Connection | Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect JST, 5 pol |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 66 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 99,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Control valve | NO |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Male connect JST, 5 pol |
| Connection | Hose D6(1A)-D4(1)-D6(2) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 89 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi