LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN
Réf. article: 10.05.11.00018
Vanne compacte 3/2 à commande directe avec vacuostat numérique intégré
Secteurs : Usage général
| Taille | 8 (mm) |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Consommation de puissance DC | 3.2 (W) |
| Volume de flux nominal | 6.54 (m³/h) |
| Débit nominal à 0,1 bar | 130 (l/min) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Type de protection IP | IP 40 |
| Poids propre | 400 (g) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 32 mm |
| B1 | 32,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H | 65,55 mm |
| H1 | 77 mm |
| H2 | 51 mm |
| H3 | 33,2 mm |
| H4 | 13,5 mm |
| H5 | 25,5 mm |
| L | 107,3 mm |
| L1 | 110,1 mm |
| L2 | 13,25 mm |
| L3 | 17 mm |
| SW1 | 19 mm |
| SW3 | 14 mm |
| X1 | 32 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Mode de fonctionnement | Aération atmosphérique |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,9 ... 0,0 bar |
| Débit nominal à 0,1 bar | 7,8 m³/h |
| Consommation de puissance DC | 3,2 W |
| Taille | 8 mm |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Type de protection IP | IP 40 |
| Poids propre | 400 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation