Schmalz

Bestelinformatie

The compact valve LQEc/LQEi is delivered as a ready-to-connect product, optionally as a variant with SIO or IO-Link control (Class B).

Available spare parts: seal kit

Available accessories: connection cable, plug-in screw union, mounting bracket, mounting kit

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

LQEc 8 24V-DC 3/2 IMP NPN

Onderdeelnr.: 10.05.11.00018

Direct bediende 3/2-weg compacte klep met geïntegreerde digitale vacuümschakelaar

Industriesegmenten: Universeel

Nominal size8 (mm)
Control valveImpulse valve
Electrical connectionStekker M12, 5 pol
Power consumption DC3.2 (W)
Nominal flow rate6.54 (m³/h)
Nominal flow at 0.1 bar130 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]-0,9 ... 0,0 bar
Operating temperature0 ... 50 °C
Protection type IPIP 40
Weight400 (g)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 32  mm
B1 32,6  mm
d 4,4  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-IG
G3 M12x1-M
G4 M5-F
H 65,55  mm
H1 77  mm
H2 51  mm
H3 33,2  mm
H4 13,5  mm
H5 25,5  mm
L 107,3  mm
L1 110,1  mm
L2 13,25  mm
L3 17  mm
SW1 19  mm
SW3 14  mm
X1 32  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Control valve Impulse valve
Electrical connection Stekker M12, 5 pol
Operation mode Atmospheric ventilation
Pressure range (operating pressure) [bar] -0,9 ... 0,0 bar
Nominal flow at 0.1 bar 7,8  m³/h
Power consumption DC 3,2  W
Nominal size 8  mm
Voltage DC 24 V - DC
Operating temperature 0 ... 50 °C
Protection type IP IP 40
Weight 400  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

E-Plan Macro
Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen